Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLW-0620-FL-ESX linear module with spindle for extreme temperatures

Produkt­beschreibung
Miniature linear module for extremely confined spaces

The SLW-0620-FL-ESX is an extremely space-saving solution for precise linear motion in confined spaces. Measuring just 32 mm in width and 22 mm in height, this stainless steel module offers high stability in a compact design.

▲ Tech up:
Bearings with iglidur X: for extreme temperatures (–100 °C to +250 °C), chemical exposure or applications requiring electrical conductivity. Other bearing materials: A160 (FDA/EU-compliant), JPF (PTFE-free, PFAS-tested)

▼ Cost down:
Simple cleaning processes thanks to highly resistant materials

■ Proof:
Variable pitches: 1 to 25.4 mm/rev for precise or high-speed movements

● Sustainability:
Lubrication-free and low-maintenance

Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.