Oldtimer-Armaturen mit Rundinstrumenten und Holzarmaturenbrett.

Erstaunlich gute Qualität der Oldtimer-Ersatzteile im 3D-Druck

  • Was wurde benötigt: Ersatz-Schnecke im Tacho eines Oldtimers
  • Herstellungsverfahren: selektives Lasersintern mit SLS Pulver
  • Anforderungen: Lange Haltbarkeit, Präzision, günstiger Preis
  • Material: iglidur i6
  • Branche: Automobilbranche
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: Hohe Präzision, kein Abrieb, schnelle und kostengünstige Fertigung, keine Schmierung
Zwei 3D-gedruckte Zahnräder im Vergleich mit Maßangabe 53 mm.

Problem

Lösung

Wie kam es zu dem Zahnrad-Verschleiß im Tacho?

Mechanischer Kilometerzähler mit Zahlenrollen und gebrauchter Metallmechanik.

Mehrere Anläufe für ein funktionierendes Ersatzteil

Kaputter 3D-gedruckter Tachoantrieb mit beschädigten Zähnen auf weißem Hintergrund.

3D-gedrucktes Ersatzteil im Test: Wird es im Dauerlauf halten?

Messgerät mit Drehskala misst einen 3D-gedruckten Oldtimer-Tacho im Prüfstand.

Erstaunlich gute Qualität der Oldtimer Ersatzteile im 3D-Druck

3D-gedruckter Tacho-Einsatz in einer Metallhalterung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung