Change Language :
Vereinzelungsschnecken, häufig auch Einlauf- oder Einteilschnecken genannt, sind ein zentrales Bauteil in der Verpackungs- und Abfülltechnik. Sie werden eingesetzt, um Behälter wie Flaschen, Dosen oder andere Produkte mit definiertem Abstand zu vereinzeln und synchron der Maschine zuzuführen. Bei Bedarf können sie Produkte zusätzlich drehen und ausrichten.
Anforderung
Für den Einsatz als Vereinzelungsschnecken zur präzisen Zuführung, Taktung, Ausrichtung und Positionierung von Produkten auf Förderanlagen werden Lösungen benötigt, die eine hohe Verschleißfestigkeit, geringes Gewicht, Geometriefreiheit sowie FDA-Konformität des Materials vereinen.
Mehrwert für den Kunden
Tribologisch optimierte 3D-Druck-Werkstoffe von igus ermöglichen eine kosten- und materialeffiziente Fertigung für Einteilschnecken mit langer Lebensdauer. Das geringe Bauteilgewicht führt zudem zu einer einfacheren Handhabung und ermöglicht kraftschonende Formatwechsel sowie eine verbesserte Maschinendynamik. Durch die Herstellung im 3D-Druckverfahren lassen sich auch komplexe Geometrien in wenigen Wochen liefern.
Lieferbar in 2-3 Wochen
Bis zu 50 % Kosteneinsparung im Vergleich zu CNC
Bis zu 80 % Gewichtsreduktion
Bis zu 75 % weniger CO₂-Emission
EU 10/2011 und FDA-Optionen verfügbar
Ultra-glattes Finish RA < 2,5 µm
Weniger Verschleiß als POM oder PA
Alle Größen konfigurierbar, auch ohne CAD-Modell
Sie benötigen eine individuell gefertigte Vereinzelungsschnecke für Ihre Förderanlage? Senden Sie uns einfach Ihre CAD-Datei oder eine technische Zeichnung und ergänzen Sie die wichtigsten Angaben zu Ihrer Anwendung.
Unser Team prüft Ihre Konstruktion auf technische Umsetzbarkeit und erstellt Ihnen umgehend ein Angebot.


Je nach Anwendung kommen Vereinzelungsschnecken aus iglidur i150 für Kunststoffbehälter und iglidur i190 für Glasbehälter zum Einsatz. Im Gegensatz zu konventionell zerspanten Formatteilen aus POM, PE oder PA ermöglicht der additive Fertigungsprozess mit tribologisch optimierten Kunststoffen eine gezielte Anpassung an spezifische Anforderungsprofile.
Weitere Praxisbeispiele, Einsatzpotenziale sowie konkrete Verschleißtests der Materialien können Sie in unserem Whitepaper nachlesen.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal