igus-Logo auf einem schwarzen Riemenrad oder Bauteil.

Wie der Prototyp zum Endprodukt wurde: einbaufertige Kugellager aus dem 3D-Drucker

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für die Lenkung im 3D-gedruckten Fahrzeug
  • Herstellungsverfahren: Filamentextrusion (FDM)
  • Anforderungen: wenig Spiel, hohe Festigkeit, hohe Abriebfestigkeit
  • Material: iglidur i150
  • Branche: Automobilbranche
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: gute Oberflächenqualität, schnellere Fertigung durch werkzeuglosen 3D-Druck, mehr Zeit für die Entwicklung, wenig bis kein Spiel der Lager
Schema eines kompakten Fahrzeugs mit sichtbarer Rahmenkonstruktion und Rädern.

Problem

Lösung

Das Projekt „Chameleon“ – Individuelle und nachhaltige Anwendung

Digitale Konstruktion mit Gelenkarm und igus-Antrieb am Ringmodul.

Der Weg zu den richtigen Lagern

Zwei iglidur I150-Gleitlager für ein 3D-gedrucktes Fahrzeug liegen auf einer Oberfläche.

Der Allrounder unter den igus tribofilamenten - iglidur i150

iglidur I150 tribofilament auf Kartonspule mit gedruckten Bauteilen.

Weitere Anwendungsbeispiele mit 3D-gedruckten Bauteilen finden Sie hier:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung