Schnell und verschleißfest

Individuelles Bauteil mit Hilfe des igus 3D Druck Service gefertigt

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Ritzel für Motor-Tuning
  • Herstellungsverfahren: igus 3D-Druckservice
  • Anforderungen: kurze Lieferzeit, Robustheit, Verschleißfestigkeit
  • Material: iglidur i6
  • Branche: Automotive
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: schneller Sonderteil-Druck in weniger als 72 Stunden bei einer geringen Stückzahl, geringer Aufwand bei der Konstruktion, Drehen und Fräsen des Bauteils nicht mehr nötig. Das Bauteil ist zudem durch seine Robustheit verlässlich

Schnelle Lieferung dank Online Konfigurator und SLS Verfahren

3D-gedruckt: Sonderangefertigte Kunststoff-Ritzel aus verschleißfestem iglidur® Material

Weitere Anwendungsberichte

Matrix Charger mit 3D-gedruckten Zahnrädern aus iglidur® Material
Greifer greift Kunststoffflaschen in einer Automatisierungsanwendung.
3D-gedrucktes Bauteil für Kamerabewegungssystem
iglidur Gleitlager in Gerät für Augenuntersuchungen
Grubber von igus lockert den Boden auf einem Feld.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung