Hoch präzise und wartungsfreie Lagertechnik für Spaltlampen in der Augenheilkunde

Gleitlager aus iglidur J vereinbaren eine einfache Bewegung mit höchster Präzision

Steckbrief

  • Was wurde benötigt:
  • Anforderungen: Höchste Präzision, individuelle Lagerform, Lager für leichten und leisen Lauf, hygienischer Einsatz ohne zusätzliche Schmiermittel, hohe Lebensdauer
  • Branche: Medizintechnik, Medizinische Geräte
  • Erfolg für den Kunden: Die mechanische Bearbeitung der Hülse, vor allem der Ausschnitt für die Leitungen, war als Messing-Teil sehr problematisch. Mit Kunststoff konnten wir dem Kunden eine kostengünstige Lösung bieten. In Sonderform gefertigte Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur J vereinbaren Präzision mit einem leichten Lauf.
Teleskop

Problem

Lösung

In Kombination mit den eingesetzten Werkstoffen Edelstahl und Messing erreichen wir perfekte Ergebnisse. Wichtig ist uns auch, dass der Gleitlagerwerkstoff homogen ist, sodass die Gleiteigenschaften auch bei bearbeiteten Bauteilen immer gleich sind.

Thomas Herberger

Konstrukteur bei A.R.C.

Spaltlampe A.R.C.
Spaltlampe A.R.C.

Eingesetztes Produkt

iglidur J-Gleitlager in Sonderform

iglidur J-Gleitlager
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

Drehteile und Frästeile online bestellen

CNC-Service

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung