Präzises und stabiles Getriebe aus dem 3D-Drucker – kostengünstige Bauteile für die Astrofotografie

  • Was wurde benötigt: ein Getriebe, das eine Vorrichtung mit Kamera und Objektiv in 24 Stunden um 360° dreht
  • Herstellungsverfahren: Filamentextrusion (FDM)
  • Anforderungen: kostengünstig, unterschiedliche, aber präzise Drehgeschwindigkeiten, hohe Stabilität der Vorrichtung
  • Material: iglidur i150
  • Branche: Kameratechnik
  • Erfolg durch die Zusammenarbeit: hohe Präzision, Stabilität und Abriebfestigkeit, geringe Reibung durch Anlaufscheiben
Die Vorrichtung mit dem Getriebe und außen anliegendem Bedienfeld muss die Spiegelreflexkamera und das Teleskop stabil drehen können.

Die Anwendung auf einen Blick

Beispielhafte Veränderung des Fotos beim Ausgleich der Erdrotation.

Problem

Lösung

Wie funktioniert Astrofotografie?

Hohe Präzision trotz hoher Traglast

Die Zahnräder sowie die Halterungen für den Motor und die Elektronik sind aus dem tribofilament iglidur I150 gefertigt.

iglidur i150 – ein tribofilament mit vielen Stärken

Im Detail: Zahnräder aus iglidur I150 und die Anlaufscheiben dazwischen.

Mehr Informationen zu den verwendeten igus Produkten


Weitere Anwendungsbeispiele mit 3D-gedruckten Bauteilen finden Sie hier:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung