Change Language :
GESTRA ist ein Projekt vom Fraunhofer Institut: ein speziell entwickeltes auf einem Radar basierendes System zum Suchen und Kartografieren von Weltraumschrott. Der Entwicklungspartner AlpinaTec GmbH aus Österreich setzt am hochpräzisen Drei-Achs-Positioniersystem auf e-ketten von igus: An der Azimut-Achse kommt eine Drehenergieführung, an der Elevationsachse ein beidseitiges Doppelkettensystem zum Einsatz. Sie sorgen für eine sichere Energieversorgung und die saubere Führung verschiedenster Medienleitungen auf engem Raum.
Was wurde benötigt: Drei-Achs-Positioniersystem
Anforderung: System mit Schwenkwinkel von über 400°, kompakte Lösung für engen Bauraum
Erfolg für den Kunden: e-kettensysteme am Azimut und an der Elevationsachse führen die verschiedenden Medienleitungen sicher auf engstem Raum. Eingesetzt sind e-ketten der Serie E4.56 mit rückwärtigem Biegeradius, Kettenkämme sorgen für die nötige Zugentlastung.
Die Anwendung wurde 2020 mit dem silbernen vector Award ausgezeichnet.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal