Hochspannungskabel mit Lichtbogen an einer Maschine.

Nennspannung einfach erklärt: Die richtige Spannungsklasse für Kabel und Leitungen

Was ist die Nennspannung?

Wie wird die Nennspannung angegeben?

  • 300 V: Spannung zwischen einem stromführenden Leiter und dem Schutzleiter bzw. der Erde.
  • 500 V: Spannung zwischen zwei stromführenden Leitern.

Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?

Typische Spannungsklassen

Steuerleitungen: 300/500 V

Servo-& Motorleitungen: 600/1000 V


Busleitungen: bis 50 V

Warum ist die richtige Spannungsklasse wichtig?

  • Hohe Betriebssicherheit
  • Zuverlässige Funktion der Anlage
  • Längere Lebensdauer der Leitung
  • Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften
  • Optimierte Kosten durch bedarfsgerechte Auslegung

Die wirtschaftlich passende Leitung finden

Broschüren-Mockup mit „10 Tipps“ zu Kabelauswahl und zwei aufgeschlagenen Whitepaper-Seiten.

Häufig gestellte Fragen zur Nennspannung (FAQ)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung