Warum chainflex®: Die günstigste Leitung, die funktioniert, ist die beste für den Kunden

Weil unsere Leitungen Kosten senken & Technik verbessern

chainflex® Preischeck
  • Steuerleitung CF880, Biegeradius 12,5 x d und PVC-Außenmantel: Low-Cost-Variante
  • Steuerleitung CF5, kleinerer Biegeradius 6,8 x d mit PVC-Außenmantel und Ölbeständigkeit: größerer technischer Vorteil führt zu leicht höherem Preis je Meter
  • Öl-/bioölbeständige Steuerleitung CF98 Leitung mit TPE-Ummantelung und einem Biegeradius von nur 4 x d: hochpreisig durch großen technischen Vorteil

Weil Ihnen 4 Jahre Garantie auf unsere Leitungen gewährleistet wird

36-monatige chainflex® Garantie

Weil igus Kunden unsere Leitungen erfolgreich einsetzen

Eingeschränkte Platzverhältnisse? - Wir haben die Lösung!

Anwendungsbeispiel Datenleitung

Mess-Systemleitung für große Übertragungslängen

Anwendungsbeispiel Mess-Systemleitung

chainflex Servoleitungen für den Offroad-Einsatz

Anwendungsbeispiel Servoleitung

Schritt 1Online-Shop aufrufen

Schritt 2: Leitungsaufbau auswählen

Schritt 3: Leitungslösung auswählen

Weitere Informationen

Getestet auf 5.500 m²

chainflex Katalog

chainflex® Katalog für bewegte Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Chainflex Spezialist

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung