<font size="7">Einfache Höhenverstellung</font><br>in einer Kontrollwaage</font>

Kontrollwaage für industrielle Produktlinien

Kontrollwaage
  • Was wurde benötigt: Eine Kontrollwaage für industrielle Produktlinien, die manuell höhenverstellbar ist
  • Anforderungen: 100 % schmier- und wartungsfrei, langlebig, geringe Reibung, keine Korrosion, leiser und vibrationsfreier Lauf
  • Eingesetze Produkte: dryspin® Trapezgewindespindel aus Edelstahl, dryspin® Flanschgewindemutter aus iglidur® J in Gewindeabmessung 24x5
  • Erfolg für den Kunden: Die zu bewältigende Herausforderung wurde danke der dryspin® Gewindetriebe gemeistert: Ein kontrolliertes Anheben der Maschine ohne Beeinträchtigung der Maschinenstabilität. Es wurden Trapezgewindespindeln zusammen mit Gewindmuttern verwendet. Diese wurden in den Scherenmechanismus zur Höhenverstellung des Ständers eingebaut. Die Mutter und Spindel mussten leichtgängig sein, da der Ständer von Hand angehoben wird.

Problem

Lösung

Die eingesetzten Produkte

Gewindespindeln
Flanschgewindemutter

Weitere Anwendungsbilder:

Kontrollwaage
Kontrollwaage
Kontrollwaage
Kontrollwaage
Kontrollwaage
Kontrollwaage

Online bestellen:

Abfüllanlage

Gewindetrieb konfigurieren:

Abfüllanlage

Technik verbessern & Kosten senken:

Tech Up Cost Down