Modulares Kamerasystem für Unterwasseraufnahmen

  • Was wurde benötigt: wirtschaftliche und modulare Automatisierungslösung für Unterwasser- Kamerasystem
  • Anforderungen: einfacher und schneller Aufbau, Modularität bei Veränderungen der Aufnahmebewegungen
  • Material: drylin Raumportalsystem
  • Branche: Filmbranche
  • Erfolg für den Kunden: fortschrittliche Fotografie- und Filmtechnik, professionelle und individuelle Beratung bei Wahl des Kamerasystems, Kostenersparnis dank Einsatz von Low-Cost- Automatisierung
Jetzt individuelle Beratung anfragen
Raumportalsystem für modulares Kamerasystem

Zur Anwendung:

Die Storm Petrel Studios LTD ist im bereich der Naturfilme auf Unterwasseraufnahmen spezialisiert.
Für die so genannten "Ex Situ"- Filmaufnahmen soll mit Spezialtechniken und höheren Vergrößerungen die spannende Welt des Tierlebens auf eine sehr detaillierte Art dargestellt werden. Um eine stets gleichbleibende Qualität der Auflösung bei hohen Vergrößerungen zu ermöglichen, muss das Kamerasystem exterm modular aufgebaut sein und sich den unterschiedlichen Filmbewegungen anpassen können.

Das Problem

Im Bereich der Tierfilmerei, bzw. speziell bei Filmaufnahmen in Aquariumbehältern, sind ganz spezielle Anforderungen an die Filmtechnik gefragt. Um genau DEN richtigen Moment in bester Qualität aufnehmen zu  können, muss die Auflösung und Stabilität bei sehr hohen Vergößerungen stets gleichbleibend sein. Das erfordert hochwertige Aktoren und Motoren, sowie eine Motorsteuerung, mit der Aufnahmen schnell vorbereitet und 
durchgeführt werden können.
Zudem ändert sich je Aufnahme die Aufnahmeumgebung; so haben Aquarien unterschiedliche Formen und Größen. Aus diesem Grund müssen die Kamerasysteme modular und einfach aufgebaut sein. Ein modulares Portalsystem wäre eine ideale Lösung. Allerdings sind die Linearsysteme in der Filmbranche oft kostenintensiv oder erreichen nicht den benötigten Grad an Modularität, wie sie für diese Anwendung benötigt wird.

Die Lösung:

In Zusammenarbeit mit dem Low Cost Automation-Team aus igus UK konnte die perfekte Automatisierungslösung ausgearbeitet werden. Dabei wurde die Baufrom des Raumportals im Rahmen von Zeichnungen und Revisionsverfahren erarbeitet. 
Mit möglichst wenigen Komponenten und geringen Kosten wurde so ein modulares Kamerasystem entwickelt, welches Anforderungen wie hohe Auflösung und Kamera-Nutzlasten, gerecht wird.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.