Portalroboter

Arbeitsraum Portalroboter

Linienportal mit 2 Achsen, Flächenportal mit 3 Achsen oder Raumportal mit 4 Achsen ab 1.065,28€

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Standard-Portalroboter oder nach individuellem Maß
  • Kurze Lieferzeiten

Tech Facts zu igus Portalrobotern

Bis zu 85 kg Nutzlast

Bis zu 3000 x 3000 x 1000 mm Reichweite

Bis zu 3 Freiheitsgrade

Geschwindigkeit max. 20 Picks / min

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

Umgebungstemperatur 0-50°C

Portale im Einsatz

Aktuelle igus Portal-Modelle

Linearachse mit Wagen und Vertikalachse von igus.

Linienportal DLE-LG-0002

Linienportal mit horizontaler Trägerachse und zwei Stützen.

Flächenportal DLE-FG-0006

Raumportal mit zwei Schienenachsen und Portalroboter für automatisierte Positionierung.

Raumportal DLE-RG-0014

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Georg Pöschl
Georg Pöschl

Projektmanager und Vertrieb RBTX

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung