Die Masa GmbH widmet sich mit seiner Entwicklung und Produktion ganz der Betonsteinindustrie. Am Standort Porta Westfalica liegt der Schwerpunkt des Spezialisten auf Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Betonplatten, Porenbeton und Kalksandstein. Zuverlässige Technik, erstklassige Qualität und individuell zugeschnittene Anlagenkonzepte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Kunden stehen im Zentrum der Geschäftstätigkeit.
Voraussetzung für zuverlässige Maschinen in der Produktion von Beton und Kalksandstein sind robuste und haltbare Komponenten, die auch in einem von Schmutz, Sand und Spritzwasser geprägten Umfeld äußerste Stabilität gewährleisten. Auch für ein neues Projekt - einer Nasssägeanlage zum Herstellen von Kalksandstein in Wunschform - galt dieser Anspruch. Mit der Maschine werden Blöcke à 500 kg gefertigt, und zwar in individuellen Formen, sodass sie auf der Baustelle direkt am richtigen Platz verbaut werden können. Für die zuverlässige Sicherstellung der Wasser-, Energie- und Datenversorgung sollte hier ein auf die rauen Umgebungsbedinungen ausgelegtes Leitungsführungssystem gefunden werden. Zwar absolvieren die Leitungsführungen in der Anwendung nur kurze Verfahrwege und sind daher nicht sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger war für den Anlagenbauer dafür jedoch eine schnelle Montage und absolute Funktionssicherheit des Führungssystems im laufenden Betrieb.