Change Language :
Unsere iglidur und igutex Gleitlager mit Filzdichtung verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen. Welle und Gleitlager werden dadurch vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall geschützt.
Schmutz und Staub sind starke Belastungen für Gleitlager und Welle. Deshalb bieten wir unsere selbstschmierenden iglidur Gleitlager ein zusätzliches Sicherheitskonzept entwickelt: Dichtungen aus Filz. Einfach auf den Bund des Lagers gesetzt, schützen sie vor dem Eindringen von Schmutz und reduzieren so Wartungsintervalle und Maschinenausfälle.
Die innovativen Filz-Dichtungssysteme in unseren iglidur Gleitlagern und igutex Faserverbundlagern
Durch das innovative Filz-Dichtungssystem in unseren iglidur und igutex Produkten können Sie auf Schmierung verzichten und gleichzeitig Schmutz und Staub sicher aus der Lagerstelle fernhalten. So sparen Sie durch den Wegfall von komplexen Schmiersystemen Kosten ein und profitieren von den Vorteilen der iglidur und igutex Gleitlagerwerkstoffe.

iglidur® Gleitlager sind durch ihren schmierfreien Trockenlauf generell unempfindlich gegen Schmutz und Staub. Das liegt daran, dass der Schmutz in den meisten Anwendungen nicht lange in der Lagerstelle verbleibt sondern hindurch rieseln kann.
In Anwendungen mit sehr hoher Schmutzbelastung, reicht dieser Effekt jedoch nicht mehr aus. Hier sorgt häufig eine permanente Nachschmierung dafür, den Dreck permanent aus der Lagerstelle zu drücken.
Dank iglidur Gleitlager mit Filzdichtung können Sie auf Schmierung verzichten und dennoch Schmutz und Staub sicher aus der Lagerstelle fernhalten. So sparen Sie sich kostspielige Schmiersysteme und schonen die Umwelt.

Prüfmedium: Talkum
Drehzahl 33 U/min
Links: 
- Gleitlager ohne Dichtungskonzept
- Durchsatz des Prüfmediums nach 30 Minuten
Rechts:
- Gleitlager mit SG03 Dichtungskonzept
- Kein Durchsatz des Prüfmediums nach 24 Stunden