Whitepaper Download
Portalsysteme für den wartungsfreien 24/7-Betrieb

„Build or buy?": Hinweise zur Konstruktion von Vending Automaten.
Verkaufsautomaten sind im Trend. Der Hersteller muss sich die Frage beantworten, wie die Produkte gelagert, präsentiert und dem Käufer bereitgestellt werden – und wie das „Innenleben“ der beweglichen Produktausgabe gestaltet wird. Eine Option ist der Einsatz von Liftsystemen in Kombination mit vorkonfigurierten Portalen. Es gibt aber auch ganz andere Konzepte. Das Whitepaper zeigt auf, was möglich ist und was der Konstrukteur bei der Projektierung des optimalen Verkaufsautomaten für den individuellen Anwendungsfall beachten sollte.