Kunststoffplatten

Die iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten überzeugen durch ihre hohe Verschleißfestigkeit. Um unterschiedlichen Anforderungen im Einsatz und der Umgebung gerecht zu werden, werden die Kunststoffplatten in drei Materialien aus dem iglidur® Programm angeboten, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Egal ob als vielseitig einsetzbare, als besonders verschleißfeste schwarze oder als FDA-konforme Kunststoffplatte -  der Einsatz der Kunststoff-Halbzeuge ist ohne Schmiermittel möglich und erfüllt so hohe Hygieneanforderungen der Anwendungsumgebung. iglidur® Kunststoff Halbzeuge Platten finden unter anderem im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.
Die Kunststoffplatten sind als Zuschnitt oder Fertigteil ab einer Stärke von 2 mm bis 40 mm lieferbar, werden in 3 verschiedenen Kunststoffmaterialien und bis zu 7 Standardgrößen angeboten.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler