Fünf Gründe, warum Sie iglidur Gleitlager in Automobilen einsetzen sollten

Grund 1: Kosten um bis zu 40 % reduzieren

  • Geringerer Energiebedarf im Herstellungsprozess
  • Aus 11.000 Litern Rohöl lässt sich 1 m³ Stahl fertigen; für 1 m³ Kunststoff werden lediglich 1.000 Liter Rohöl benötigt
  • Kurze Zykluszeiten im Herstellungsprozess
  • Hohe Ausbringungsmenge je Zyklus durch Mehrfachkavitäten im Spritzgussverfahren
  • Durch präzise Fertigung sind in der Regel keine nachgelagerten Fertigungsschritte notwendig
iglidur Gleitlager mit gesparten Geldmünzen

Grund 2: Bis zu 80 % Gewicht einsparen

Gewichtsvergleich iglidur und metallisches Lager

Grund 3: Geräusche reduzieren (BSR – Buzz, Squeak and Rattle)

Geräusche am Auto
Gleitlager mit Kopfhörern

Grund 4: Selbstkalibrierung

… und so funktioniert's

Grund 5: Flexible Montage-Konzepte

Gleitlager für Bleche

Weitere Informationen

Alle Einsatzstellen für motion plastics im Fahrzeug

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung