Leitungen für Energieketten - Mit und ohne Stecker

Der Online-Shop für Leitungen, die speziell für den Einsatz in Energieketten entwickelt und getestet sind! Bei uns finden Sie über 1.350 flexible Leitungen ohne Stecker sowie über 5.000 konfektionierte Kabel mit Stecker. Unser großes Produktportfolio umfasst unter anderem Steuerleitungen, Motorleitungen, Servoleitungen, Roboterleitungen sowie Busleitungen und Lichtwellenleiter. Zudem bieten wir eine breite Auswahl an konfektionierten Anschlussleitungen: Von Antriebsleitungen nach Herstellerstandards über Ethernet- und Feldbus-Leitungen bis hin zu Sensor- und Aktorleitungen. Wählen Sie aus bis zu sieben verschiedenen Außenmantelqualitäten Ihre passende Leitung aus. Alle Leitungen von igus erfüllen unterschiedliche weltweite Normen und Zulassungen wie UL, CE, DNV, REACH und DESINA. Basierend auf über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unserem 4.000 m² großen Testlabor, können wir eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf alle Leitungen aussprechen.

Wählen Sie hier ihr gewünschtes Produkt aus und kaufen Ihre Leitung mit oder ohne Stecker bequem online!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung