Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Pneumatik

Anzahl Produkte: 3

Han® Pneumatik Modul - Pneumatische Kontakte Stift

Pneumatik Kontakte (max. 10 bar) (VPE: 1 Stück)
Schlauch-Ø: 3 bis 6 mm OD
ab 7,78 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han® Pneumatik Modul - Pneumatische Kontakte Buchse

Pneumatik Kontakte (max. 10 bar) (VPE: 1 Stück)
Schlauch-Ø: 3 bis 6 mm OD
ab 7,78 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
6 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Han ® Pneumatik Modul, Metall 09140033501

Han® Pneumatik Modul, Metall
ab 3,54 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.