Motorgetriebe

Unsere Planetengetriebe für Elektromotoren sind in verschiedenen Untersetzungen im Online Shop erhältlich. Die Vorteile der Getriebe sind, dass diese eine Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden besitzen, wartungsfrei und schmiermittelfrei sind. Dabei haben sie auch eine extreme Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 90°C. Die Motorgetriebe sind in verschiedenen Größen von 42 mm Flansch bis 90mm Flansch erhältlich. Diese sind für Elektromotoren in der Baugröße NEMA 17 bis NEMA 34 geeignet. Bei den Getrieben im Online Shop kann zwischen der Untersetzung: 3, 5, 10, 15, 20 und 40 entschieden werden. Viele Motorgetriebe im Online Shop stehen zum sofortigen Kauf bereit und sind in nur 24 h versandfertig.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger