ACME-Gewindespindel

Unsere ACME Gewindespindeln nach dem amerikanischen Standard ANSI/ASME B1.5 zeichnen sich durch ihren charakteristischen 29° Flankenwinkel aus – ein flaches Trapezgewinde mit hoher Stabilität und Effizienz. Sie ermöglichen eine zuverlässige Selbsthemmung und überzeugen durch ihre Wartungs- und Schmierfreiheit. In Kombination mit tribologisch optimierter Kunststoff-Gewindemutter sorgen sie für einen leichten, geräuscharmen Lauf und eine lange Lebensdauer.

Wie bei unseren bewährten dryspin Steil- und Gleitgewinden steht auch bei den ACME Gewindespindeln die Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen im Mittelpunkt: Sie sind korrosionsbeständig, schmutzresistent und für den dauerhaften Einsatz ohne externe Schmierung ausgelegt. Das macht sie zur idealen Lösung für lineare Bewegungen in anspruchsvollen Umgebungen – effizient, robust und wartungsfrei.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung