drylin Q Gehäuselager

Kompakt, verdrehsicher und zuverlässig: Das drylin Q-gehäuselager von igus kombiniert ein geschlossenes Aluminiumgehäuse mit präzisen Gleitelementen für spielfreie Linearbewegungen. Je nach Baugröße nimmt es Momente bis 3 Nm oder 10 Nm auf und bleibt dabei korrosionsbeständig sowie 100 % schmier- und wartungsfrei. Ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, in denen hohe Momentsteifigkeit und verdrehsichere Führung gefragt sind.

 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung