drylin R-Gleitfolien

Mit den drylin R-Gleitfolien von igus setzen Sie auf eine 100 % schmier- und wartungsfreie Linearlösung mit langer Lebensdauer. Je nach Anforderungen stehen verschiedene Werkstoffe zur Auswahl, unter anderem für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sowie für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder chemikalienbeständigen Umgebungen. Die Gleitfolien sind in geschlossener und offener Ausführung erhältlich und können zudem als Wechsel-Folie für die drylin W-Profilführungen eingesetzt werden. Die Gleitfolien sind kostengünstig und ab Stückzahl 1 24/7 im Onlineshop bestellbar. 

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung