drylin T-Schienen

Unsere drylin T-Schienen stehen für robuste und vielseitige Lineartechnik, die höchste Ansprüche erfüllt. Erhältlich in verschiedenen Baugrößen mit Längen bis zu 4000 mm, bietet sie auch platzsparende Miniaturgrößen für kompakte Anwendungen. Gefertigt aus Aluminium mit klareloxierter Oberfläche sind die Schienen korrosionsbeständig, wartungs- und schmierfrei und damit ideal für den langfristigen Einsatz. Sie haben die Wahl zwischen Varianten mit Standardbefestigungsbohrungen oder ungebohrt, sodass die Integration in Ihre Konstruktion besonders einfach ist. Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis +90 °C sind drylin T-Schienen die ideale Lösung. 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

T-Schienenführung - Schienen

Kippsicher. Schmierfrei. Sauber & hygienisch.

In unserem Online-Shop bieten wir verschiedene Einzelteile zur T-Schienenführung an. Durch das Eloxieren sind die T-Schienenprofile korrosionsbeständig und sind in extremer Umgebung einsetzbar. Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen dienen der optimalen Abstützung hoher Momente. Die Korrosionsbeständigkeit des T-Schienenlinearprofils, ermöglicht den Unter-Wasser-Einsatz, da eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme besteht. Durch die Verwendung von Edelstahlwellen oder hartanodisiertem Aluminium ergibt sich eine korrosionsbeständige Führung. Durch die Aluminium-Kunststoff-Kombination haben drylin® Komponenten ein geringes Gewicht, wodurch eine hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung ermöglicht wird. Wie bei allen drylin® Produkten laufen die Wagen ohne Schmiermittel. Die verwendeten Werkstoffe und das einzigartige Design machen drylin® zu einem gleichermaßen kostengünstigen wie flexiblen Linearführungssystem.

Die richtige drylin® T-Schienenführung für jede Anwendung

drylin® Linearführungen laufen, im Unterschied zu Kugelumlaufsystemen, auf polymeren Hochleistungs-Gleitelementen und erzielen damit beste Verschleiß- und Reibwerte. Aufgrund der Gleitelemente tritt kaum Verschleiß auf, somit bleibt die hohe Präzision über einen langen Zeitraum erhalten. Die Gleitbewegung der T-Schienen-Gleitelemente ist geräuscharm, sodass lediglich das leise Gleitgeräusch wahrnehmbar ist. Wechseln Sie jetzt von der Kugelumlaufführung auf igus® Linearführung. Sie können online das Austauschpotenzial berechnen und Ihre Linearführungen konfigurieren.
Da die T-Schienenprofile verschleißarm sind, ist eine Nachbearbeitung der Laufbahnen oder eine Nachjustierung nicht notwendig, wodurch sich die Wartungskosten immens verringern. Auch werden keine Öle und Fette zur Schmierung benötigt, da alle drylin® Linearführungen schmiermittelfrei arbeiten. Es bleiben keine Verschmutzungen am Linearsystem haften, somit entfallen zeitraubende Reinigungen. Die T-Schienenprofile verfahren im Trockenlauf und sind unempfindlich gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße.

igus® bietet ein großes Programm von drylin® Linearführungen an. Hierzu können Sie entsprechend Ihres Anwendungsfalls die passende Führung finden.
In unserem Online-Shop finden Sie maßgeschneiderte Hilfestellungen zu Branchenlösungen und Anwendungsfällen vor. Mithilfe unseres Online-Tools können Sie Ihre Linearführung individuell konfigurieren oder Sie berechnen nach Angabe Ihrer Anwendungsbedingungen mit unserem Lebensdauerrechner die Lebensdauer Ihres drylin® Produktes.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung