Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin W Zubehör

Anzahl Produkte: 5

drylin® W Abdeckkappen WSX-EC

● Schutz der Hohlkammern vor Eindringen von Fremdpartikeln
● Leicht montierbar, einfach seitlich einknicken
● Abdeckung von Schnittkanten
ab 6,71 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
3 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Nutensteine zur Befestigung

  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt
  • Nachrüstbar
ab 0,50 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® WSZ Schienenendkappen

  • Mehr Sicherheit durch robuste Abdeckkappen
  • Zentrierung und Bund für verdrehgesicherten Halt
  • Abdeckung der Axialbohrungen
  • Sicherer Halt durch Presssitz
  • Formschöner Schienenabschluss
  • Einfaches Handling
  • Ein Set für beide Schienenseiten
ab 3,78 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Abdeckung für drylin® W-Rollenschiene

  • Formschöner Schienenabschluss
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie für sicheres Handling
  • Demontierbar und wiederverwendbar
Passend zu WSR-10-120
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 20 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® WSZ Endkappen für alle Doppelschienen Ø 10 mm

  • Zweiteiliger Aufbau für sicheren Kantenschutz
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Abgerundete Kantenschutzgeometrie für sicheres Handling
  • Demontierbar und wiederverwendbar
ab 5,95 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.