Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Schlitten für drylin W

Kategorien
Filter
Größe
Material
System
Biegung

Anzahl Produkte: 3

drylin® Miniaturschlitten Anti-Reflex

  • Unaufälliges Design, einfaches Handling durch Monoschlitten
  • Passende Schiene: WS-06-20-AR
  • Schienenlängen bis 4.000 mm, millimetergenaue Lieferung von Wunschlängen
  • Lebensdauer Baugröße 10, Last 30 N, Schienenlänge 1.000 mm, Geschwindigkeit 0,1 m/s, Beschleunigung 1 m/s², 3.867.169 Doppelhübe
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
ab 26,54 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin W Linearschlitten WW 06-70, Gehäuse Aluminium, Schwarz eloxiert

  • Linearschlitten in 3 Schlittenlängen (60/80/100 mm), Gehäuse in diversen Materialien, variabler Vorspannung, manueller Spieleinstellung oder Handklemmung
  • Alle Schienen mit einem Befestigungsbohrbild für schnelle Anbindung oder komplett ohne für individuelle Bohrbilder
  • Getestete Lebensdauer: drylin® W-Baugröße 06, Schienenlänge 200 mm, Wellenabstand 70 mm, 4 Lager WJ200UM-01-06, Gewichtskraft 150 N, Geschwindigkeit 0,002 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Lebensdauer bei 20°: 358.361 Doppelhübe (1.362 km)
  • 100 % Schmiermittelfrei
  • Ausführung: rund
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin W Linearschlitten 06-70 schmale Bauform, Schwarz eloxiert, Länge 60 mm

  • Bündiger Abschluss, fast unsichtbar der Profilumgebung in Automationszellen
  • Breite 79 mm entsprechen einer Bauraumgewinn von 15 %
  • Dezente Optik, reduzierte Kollisionsgefahr inklusive
  • Getestete Lebensdauer: Baugröße 06, Schienenlänge 1.000 mm, Schlittenlänge 150 mm, Last 75 N, Ausrichtung vertikal, Antrieb parallel synchron, Geschwindigkeit 0,02 m/s, Beschleunigung 0,2 m/s², Ergebnis 21.071.115 Doppelhübe (35.821 km)
  • Ausführung: rund
ab 100,33 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.