Change Language :
Linearschienen aus dem drylin® W Linearprogramm sind wie alle igus® Linearführungen für den Trockenlauf konzipiert. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage der Einzel- oder Doppelschienen. Der Verzicht von Schmiermittel macht es möglich, das lineare Schienensystem in reinen Räumen und hygienischen Umgebungen einzusetzen. Hartanodisiertes Aluminium als Schienenmaterial steht dabei für beste Reib- und Verschleißergebnisse.
Für kurvige Verfahrwege bietet igus® die gebogenen Doppelschienen als Viertelkreis, Halbkreis oder Kreis an. Aber auch konvex geformte Schienen finden Sie unter den drylin® W-Schienen, die häufig als Kamera-Slider Verwendung finden.
Die gewichtsreduzierte Doppelschiene kommt mit rund 30% weniger Gewicht aus, ist aber dennoch sehr robust in ihrer Konstruktion. Sowohl die Doppelschienen als auch die Einzelschienen sind mit rundem oder eckigem Profil und in verschiedenen Baugrößen und Materialien erhältlich.
Die Schienen aus hartanodisiertem Aluminium sind leicht und weisen durch ihre robuste Oberfläche einen niedrigen Verschleiß der Gleitelemente auf. Aufgrund der Korrosionsbeständigkeit ist auch der Einsatz in nasser Umgebung möglich.
Auch die Edelstahlschienen aus V4A überzeugen durch ihre Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien. So ist der Einsatz in extremer Umgebung, zum Beispiel unter Einfluss von chemischen Stoffen möglich. Im Lebensmittelbereich werden aufgrund der hygienischen Bestimmungen Edelstahlschienen aus V4A eingesetzt und erfüllen die FDA Konformität.
Schienen aus Karbon sind metallfrei und damit absolut unmagnetisch. Als das derzeit leichteste Schienenmaterial ist Karbon besonders in den Branchen der Medizintechnik, Luftfahrt oder Robotik gefragt.
Weitere Anwendungen der drylin® W-Schienen sind unter anderem in Landmaschinen, im Fahrzeugbau, in der Medizintechnik, Verpackungs- und Holzindustrie oder auch als Konstruktionselement in Möbeln zu finden. Eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen zeigt Ihnen wie breit das Spektrum und die Anwendungsszenarien der igus® W-Profilschienen sind.
Überzeugen Sie sich vom Prinzip der schmiermittelfreien Linearschienen und nutzen Sie mit den passenden Gehäuselagern und Schlitten die Vorteile von drylin® W. Mit dem praktischen Online-Tool, dem drylin® Experten, finden Sie Ihr Linearsystem. Zudem lässt sich die Lebensdauer leicht berechnen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal