Gewindemutter

Gewindemutter kaufen war noch nie so einfach: Unser dryspin Sortiment für Gewindemuttern bietet eine vielfältige Auswahl hochwertiger Spindelmuttern aus Kunststoff. Die igus Gewindemuttern können in den unterschiedlichsten Ausführungen gekauft werden, wie z.B. als zylindrische Spindelmutter, Flanschgewindemuttern, spielreduzierten Gewindemuttern, sowie als Sonderbauformen und ACME-Gewinden. Durch ihre Materialvielfalt garantieren die Spindelmuttern 100 % Schmier- und Korrosionsfreiheit, hohe Wirkungsgrade bei allen Geschwindigkeiten, FDA-Konformität, hohe Geschwindigkeiten bei geringen Lasten und einen leisen und vibrationshemmenden Lauf. In unserem Onlineshop können sie die Gewindemutter kaufen, die passende Gewindespindeln gibt es ebenfalls dazu. Zudem finden Sie mit dem Experten schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer.

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung