Gleitgewindespindel

Die dryspin Gleitgewindespindel aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium überzeugt durch hohe Effizienz, Laufruhe und Langlebigkeit. Dank optimierter Flankenwinkel und abgerundeter Zahnflanken arbeitet sie besonders geräuscharm. Die Außendurchmesser-Toleranz von -0,1 mm sorgt für höchste Präzision. In Kombination mit gleitoptimiertem iglidur Hochleistungspolymer ermöglicht sie einen wartungs- und schmierfreien Betrieb – unempfindlich gegenüber Schmutz, Wasser, Chemikalien oder Stößen. Die Gleitgewindespindel ist in den Steigungen von 1 bis 10 mm und in Gewindedurchmessern von 4 bis 20 mm erhältlich.

Für höhere Steigungen empfehlen wir unsere leistungsstarke dryspin Steilgewindespindel oder Trapezgewindespindel. Zusätzlich zur Bestellung im Onlineshop kann Ihre Gewindespindel auch über unseren Spindel-Konfigurator bestellt werden. So finden Sie schnell die richtige dryspin Gewindespindel und können die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. 

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.