Gewindespindel mit Motor

Unsere Gewindespindel mit Motor bieten Ihnen eine präzise und vielseitige Lösung für verschiedenste Anwendungen. Wir führen zwei Varianten: die Motorspindeln mit Doppelzapfen (Außendurchmesser 5-12 mm, Steigung 1-50 mm) sowie die Motorspindeln mit Kerbverzahnung (Außendurchmesser 10-18 mm, Steigung 2-50 mm). Beide Varianten sind in den Längen 250, 310, 490, 500 und 1000 mm erhältlich. Unsere Gewindespindel mit Motor ist mit drei verschiedenen Motorbaugrößen kompatibel, die ein Haltemoment von 0,1 bis 2 Nm bieten. Zusätzlich haben Sie die Wahl aus sieben verschiedenen Spindeltypen, die Steigungen von 0,8 bis 50 mm ermöglichen. Für eine noch bessere Anpassung können Sie auch die passende Gewindemutter dazu bestellen.

Die Montage der Motorgewindespindeln ist bei Schrittmotoren ohne Encoder beidseitig möglich, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Diese hochwertige Gewindespindel mit Motor bietez Ihnen exakte, zuverlässige Ergebnisse und ist die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Präzision und Vielseitigkeit gefragt sind.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.