Metrische Gewindespindel

Unsere metrischen Gewindespindeln werden nach DIN 976 gefertigt und bieten höchste Maßhaltigkeit mit einer Steigungsabweichung von nur 0,1 mm pro 300 mm sowie Toleranzen gemäß ISO 6g. Sie eignen sich ideal für kraftschlüssige Verbindungen und präzise Linearbewegungen in verschiedensten technischen Anwendungen. Das metrische ISO-Gewinde zeichnet sich durch seine selbsthemmende Profilform mit einem Flankenwinkel von 60° aus. Alternativ bieten wir auch metrische Feingewinde an, die durch eine engere und flachere Gewindekontur höhere Zugkräfte übertragen können. Beide Gewindeformen – Normal- und Feingewinde – sind für präzise und belastbare Schraub- und Spindelverbindungen konzipiert.

Neben unseren metrischen Gewindespindeln können Sie auch unser Sortiment der Steil-, Trapez-, und Gleitgewindespindel entdecken. Alle Gewindespindeln sind auf Wunsch mit individuell bearbeiteten Zapfen erhältlich. In unserem Onlineshop finden Sie zudem passendes Zubehör wie Gewindemuttern oder Spindellagerböcke.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung