Steilgewindespindel

Die Steilgewindespindel gehört zu unserem Spindelsortiment, das speziell für schnelle und effiziente Anwendungen konzipiert ist. Es sind Gewindedurchmesser von 5 bis 20 mm und Steigungen von 5 bis 100 mm verfügbar. Das Standardmaterial der dryspin Steilgewindespindel ist Edelstahl 1.4301; ebenfalls erhältlich ist die Spindel in Aluminium. Durch das Edelstahl wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. Die von igus angebotene Steilgewindespindel ist in aller Regel gerollt und kann somit eine gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung garantieren. Unsere schmierfreie Gewindemutter aus tribologisch optimiertem Kunststoff ist ideal auf die Gewindespindel abgestimmt. Erhältlich ist die Steilgewindespindel in Rechts-, Links- und gegenläufigem Gewinde.

Als Alternative für Anwendungen mit geringerer Steigung oder besonderen Anforderungen an Selbsthemmung und Effizienz bieten wir auch Gleitgewindespindeln und Trapezgewindespindeln an. Zusätzlich zur Bestellung im Onlineshop kann Ihre Gewindespindel auch über unseren Spindel-Konfigurator bestellt werden. So finden Sie schnell die richtige dryspin Gewindespindel und können die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. 

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.