Trapezgewindespindel

Unser dryspin Sortiment bietet eine große Auswahl an Trapezgewindespindeln mit Außendurchmessern von 6 bis 50 mm und Steigungen von 1,5 bis 8 mm. Erhältlich ist die Trapezgewindespindel in Rechts-, Links- und gegenläufigen Gewinde sowie in verschiedenen Materialien wie C15-Stahl, Edelstahl oder Aluminium – je nach Anforderung an Korrosionsschutz, Gewicht oder Festigkeit. Außerdem zeichnet Sie sich durch ihre größere Durchmesser und Steigungen aus. Bei eingängigen Varianten ist eine Selbsthemmung gegeben, während eine zweigängige Trapezgewindespindel diese Eigenschaft nicht bietet. Damit sind sie ideal für Anwendungen mit höheren Lasten und ohne zusätzliche Bremselemente geeignet.

In unserem Onlineshop finden Sie zudem passendes Zubehör wie Gewindemuttern oder Klemmringen, aber auch Steilgewindespindeln mit geringerer Steigung. Jede Trapezgewindespindel ist auf Wunsch mit individuell bearbeiteten Zapfen erhältlich.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.