Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Elektromotoren

Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 87

Neu

drylin® D7 Schrittmotorendstufe (NEMA11/17) mit Takt/Richtung

  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 23 mit platzsparendem inkremental Drehgeber

  • Schutzklasse Motorgehäuse: Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 2,0 Nm
  • Nennstrom: 4,2 A
  • Motoranschluß: Litzen
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 86 mm

  • Flanschmaß 86 mm/NEMA34
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 34 mit platzsparendem inkremental Drehgeber

  • Schutzklasse Motorgehäuse: Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 5,9 Nm
  • Nennstrom: 6,4 A
  • Motoranschluß: Litzen
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 56 mm

  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17 mit platzsparendem inkremental Drehgeber

  • Schutzklasse Motorgehäuse: Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Motoranschluß: Litzen
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 24 mit platzsparendem inkremental Drehgeber

  • Schutzklasse Motorgehäuse: Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 3,5 Nm
  • Nennstrom: 4,2 A
  • Motoranschluß: Litzen
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos Mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 60 mm

  • Flanschmaß 60 mm/NEMA24
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® D8 Schrittmotorendstufe (NEMA23/24) mit Takt/Richtung

  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall/Encoder und Bremse, Flanschmaß 42 mm

  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® D9 Schrittmotorendstufe (NEMA34) mit Takt/Richtung

  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


    Weitere Informationen über die dryve D1
ab 486,00 USD/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren

  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


    Weitere Informationen über die dryve D1 Infopage
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb

  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal
Auf Anfrage
Zur Produktseite
CE
In Anlehnung an 2014/35/EU

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 42 mm

  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

Beratung

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.