Kupplungen

Die Klauenkupplung hat zwei verschieden Achsaufnahmen: quadratisch und rund. Die Spreizdornkupplung mit runder Achsaufnahme erhältlich. Die Elastomere bestehen aus TPU und können bei Verschleiß ausgetauscht werden. Des Weiteren sind auch die Bohrungsdurchmesser an Motor- und Achsenseite konfigurierbar. Die Vorteile der Kupplungen bei igus sind, dass diese eine Shorehärte von 98 Sh A besitzen und dabei haben sie auch eine Extremtemperaturbeständigkeit von -30°C bis 100°C. Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl an Kupplungen im Online Shop.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung