igusigus-icon-cart(0)

Schrittmotoren

Schrittmotoren von igus® sind wartungsfrei und langlebig, und lassen sich um metrische Stecker, Bremsen und Encoder erweitern. Sie arbeiten zuverlässig bei Temperaturen zwischen -10 und +50 °C. Zu ihren Vorteilen gehört, dass sie mit den gängigsten Motorsteuerungen kompatibel sind und Positionierungen auch ohne Encoder möglich sind. Außerdem weisen sie eine hohe Schutzart bis IP68 auf. Schrittmotoren finden in der Medizintechnik, Laborautomatisierung, Formatverstellungen und der industriellen Automatisierung ihren Einsatz. Erhältlich sind die Schrittmotoren in mehreren Einbaugrößen: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 – mit Flanschmaßen von 28 mm bis 86 mm.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.
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
    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH