Change Language :
Artikelbezeichnung
Beispielbilder
Stückzahl
Kettenglieder für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 Glieder
E4.21.100.100/150.0 x 39 Glieder
E4.32.10.075/220.0 x 25 Glieder
E4.32.15.150/230.0 x 31 Glieder
E4.42.15.125/400.0 x 35 Glieder
E4.42.20.200/400.0 x 41 Glieder
E4.56.20.150/750.0 x 41 Glieder
E4.56.25.250/750.0 x 49 Glieder
Anschlusselement für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 Satz
E4.210.100.1.12.A x 1 Satz
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 Satz
Trennstege für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x je 2. Glied
T2111 4 x je 2. Glied
32.5.1 2 x je 2. Glied
32.5.1 4 x je 2. Glied
42.5.1 2 x je 2. Glied
42.5.1 5 x je 2. Glied
56.5.1 2 x je 2. Glied
56.5.1 4 x je 2. Glied
Zugentlastungen für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
Zugentlastung bestehend aus Zugentlastungstrennsteg oder Kettenkamm inkl. Kabelbinder
Führungsrinne ohne Gleitschiene für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 Stk.
IE14.2.800S.100.01 x 1 Stk.
IE14.2.900S.100.01 x 1 Stk.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 Stk.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 Stk.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 Stk.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 Stk.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 Stk.

chainflex Leitungen
chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.

iSets
Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base
Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme