Produktübersicht Energieketten

Kleine e-kette für bewegliche Kabelführung.

Kleine Energieketten

e-kettensystem in mittlerer Größe mit Kettengliedern und Querstreben.

Mittlere Energieketten

e-chains für hohe Belastung, Reihen aus Kettengliedern in Nahaufnahme.

Große Energieketten

Energiekette für Roboteranwendungen.

Für Roboter

Energiekette mit Kabelhalter auf orangefarbenem Hintergrund.

Schmutz- und Späneschutz

E-Kettenglieder einer igus e-chains Führungskette.

Laufruhig, Reinraum

Energiekette für lange Verfahrwege mit sichtbaren Kettengliedern.

Lange Verfahrwege & Heavy Duty

igus E-Ketten-Module vor orangefarbenem Hintergrund.

Einfache, statische Anwendungen

e-chain in geschwungener Führung auf orangefarbenem Hintergrund.

3D Bewegungen & Non-Robotics

Twisterchain-Energiekette in gebogener Führungsschiene auf orangefarbenem Hintergrund.

Kreis-, Dreh- oder Spiralbewegungen

e-kette e-skin mit geschlossener, gerippter Kabelkanalführung.

Wellrohre und Wellrohr-Zubehör

e-chain accessoires in einer Produktzusammenstellung mit Halterungen und Kabelkettenkomponenten.

Zubehör

Branchenspezifische Energieketten

e-spool Kabeltrommel mit Führungssystem für die Energiezufuhr in beweglichen Anwendungen.

Bühnentechnik

ECS-Service-Loop mit Schutzschlauch und Leitungen.

Öl- und Gas

e-skin flat mit Best of Industry Award 2026 und Fraunhofer IPA Tested Device im Reinraum-Hintergrund.

Mikroelektronik

Auslegerkorb hebt eine Installation mit igus Kabeln gegen den Himmel.

Baumaschinen und Hubsteiger

guidelok swing GLO.S mit Klebeschicht an gelbem Stahlträger montiert.

Hallenkrane/Schwenkkrane

Microflizz Energiekette an einer linearen Führungsschiene.

Schiebetüre/RBG/Industrietore

Bürotisch mit Kabelkette OCO und PC-Halterung für die Strom- und Kabelführung.

Schreibtischen/TV-Tisch/Sideboard

igus Energiekette mit red dot award winner-Auszeichnung.

Lebensmittelmaschinen

Energieführungsarten

igus Guidelok-Führung für Energiekette mit Kabeln an einem vertikalen Achssystem.

Vertikale Energieführungen

Horizontaler Führungskanal für ein Energiekettensystem.

Horizontale Energieführungen

Runder igus Energieführungsring für kreisförmige Bewegungen mit Kabeln im Inneren.

Kreis- und Spiralbewegungen

Online-Konfigurationen

igus Kettenexpert auf Tablet mit Kettenführung und Leitungen.

e-ketten Experte

e-ketten Garantie für bis zu 4 Jahre auf eine igus e-kette.

Long Life Calculator

CAD-Modell einer Energiekette mit Kettenbügeln und gliedriger Führung.

3D-CAD-Modelle


igus chainflex Energiekette mit mehreren Kabelkanälen und seitlichem igus-iset-Logo.

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht. In nur 3 Klicks zum Komplettset für Ihre Anwendung!

Infomaterial

Energieketten-Katalog

Auswahl verschiedener igus e-chains und Energiezuführungen in mehreren Baugrößen.

Energieketten-Muster

Energiekette E2.1 mit Recycling-Material und grünem Recycling-Symbol.

Recycling-Programm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung