Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

guidelok swing - Klebevariante für Hallenkrane | Verfahrweg: 3 - 10 m

  • Kompakte Lösung
  • Superschnelle Montage mit der Klebevariante
  • Montagezeit um 70 % reduzieren, verglichen mit der Montage von Festoonings oder Standard Energieketten mit Führungsrinnen (kein Bohren in den Kranträger oder Anbringen von Schweißbolzen)
     
1 Komplett-Set besteht aus:

Energieketten der  Serie E2i.21
+ Anschlusselemente
+ Obertrumwippe mit Klebepads (Ablegerichtung links oder rechts)
+ Festpunktmodul
 
Produkt­beschreibung
Die kompakte Lösung zur Leitungsführung an Schwenkkranen bis 10 Meter Verfahrweg. Mit der neuen Klebevariante noch kostengünstiger und super einfach ohne Bohren zu montieren. Superschnelle und einfache Montage mit Klebepads und Montageschablone.

▲Technik verbessern: 
  • Sichere und kompakte Leitungsführung direkt im Kranträger. Keine herunterhängende kabelschlaufen.

▼ Kosten senken: 
  • Montagezeit um 70 % reduzieren, verglichen mit der Montage von Festoonings oder Standard Energieketten mit Führungsrinnen (kein Bohren in den Kranträger oder Anbringen von Schweißbolzen)
Anwendungsbereiche: 
  • Schwenkkrane
  • Langsame oder handbewegte Hallenkrananwendungen
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.