Sauberes Flachbandkabel e-skin® flat

Für Reinraumanwendungen: IPA-geprüft, ISO-Klasse 1 zertifiziert, partikelfrei garantiert

e-skin flat mit Best of Industry Award 2026 und Fraunhofer IPA Tested Device im Reinraum-Hintergrund.

Vorteile: Gesamtanlageneffektivität steigern und höhere Erträge erzielen

Modularer und kompakter Aufbau

e-skin flat und e-skin flat pocket kombiniert für die Energieführung.

Ressourcenschonendes System

Höchste Reinraumklassifizierung

Getestete Lebensdauer

Hohe Ausfallsicherheit

Schnelle Lieferung

Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

Automatisierungstechnik

Volume Pattern Generator“-Anlagen

Welche Variante und Größe des Flachbandkabel e-skin flat gibt es?

ArtikelnummerInnenhöhe [mm]Außenhöhe [mm]Anzahl KammernDesignprinzipUL listed
SKF10C.1.1.1010132 - 6Geschlossene VarianteNeinKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF10O.1.1.1010131 - 6Zu öffnen NeinKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF15O.1.1.1015162 - 6Zu öffnen NeinKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12C.1.1.1012131 - 6Geschlossene Variante NeinFür Nutzung mit Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12O.1.1.1012131 - 6Zu öffnen NeinKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF15C.1.1.1015161 - 6Geschlossene Variante NeinFür Nutzung mit großer Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12C.UL.1.1.1012132 - 6Geschlossene Variante JaFür Nutzung mit Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12O.UL.1.1.1012132 - 6Geschlossene Variante JaKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12C.1.0.ESD12131 - 6Geschlossene Variante NeinFür Nutzung mit Stützkette Jetzt konfigurieren
SKF12O.1.0.ESD12131 - 6Zu öffnenNeinKeine Nutzung der Stützkette Jetzt konfigurieren

Weitere technische Vorteile

  • Beliebig zu verbreitern, wächst mit den Anforderungen des Anwenders
  • Mehrlagige Ausführung möglich
  • Stapelbare, breitenvariable Anschlusselemente erhältlich
  • Schneller, flexibler Austausch der Befüllung
  • Flexibler Standard-Baukasten
  • Keine Sonderfertigung
  • 9 dB(A) leiser als marktübliche Flachbandleitungen
  • 20 % günstiger als marktübliche Reinraum-Flachbandleitungen
  • Freitragende Ausführung mit Stützkettenoption

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Das könnte Sie auch interessieren

e-skin soft Energieketten-System mit geführten Kabeln in einer geschlossenen Schutzschale.

e-skin Wellrohr

igus Kabelschlepp für lineare Kabel- und Schlauchführung.

Energiekettenserie E6.1

Cleanroom-taugliche e-kette vor einem Laborhintergrund.

Weitere Reinraum-Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung