DIE Alternative zu PTFE Trackless Cables: Verseilgebilde CFCLEAN mit e-skin flat

►Modular ►Kabelwechsel in wenigen Minuten ►Kostengünstig ►Nachhaltig

Auswahlhilfe für die Energieführung im Reinraum

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Weiterentwicklung durch e-skin flat und CFCLEAN

  • Prototypen ab Lager
  • Ab Stückzahl 1 lieferbar
  • Flexibel auf Anwendungsveränderungen durch einfachen Austausch von CFCLEAN oder e-skin flat pods
  • Beliebig in Länge und Breite veränderbar
  • Ressourcen- und servicefreundlich durch einfache Austauschbarkeit jedes einzelnen Elementes
Flachbandkabel

Nachteile von Trackless Cables (Flachbandkabel)

  • Lange Prototypenphase, durch aufwendige Fertigungsverfahren
  • Hohe Prototypenkosten
  • Nicht mehr flexibel veränderbar nach Fertigstellung
  • Im Servicefall muss das komplette Trackless Cable ausgetauscht werden
  • Ökologisch und Ökonomisch bedenklich durch Ressourcenverschwendung im Schadenfall

Systemaufbau im Vergleich

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

e-skin flat mit Verseilelementen

  • Hochabriebfeste verschweißte Folie zum Schutz der Verseilelemente und Minimierung des Abrieb
  • Kein Außenmantel zu Gewichts- und Außendurchmesserreduzierung
  • Extrem biegefestes Geflecht aus Kupferdrähten mit 90 % optischer Bedeckung für maximalen EMV Schutz
  • Spezielle TPE Isolation für hochdynamische Anwendungen
  • Spezielle Verseilaufbau für maximale Lebensdauer
Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Trackless Cables (Flachbandkabel)

  • Mehrschichtige Ummantelung, die einzelne verseilte Adern zusammenhält:
    • dünne PTFE-Außenfolie
    • PUR-Innenschicht
    • dünne PTFE-Außenfolie
  • Ein geschlossenes, nicht trennbares System
  • Verseilte Ader sind untrennbar miteinander verbunden
  • Einzelne Elemente nicht austauschbar, sondern gesamte Systeme
e-skin Whitepaper Cover

Energieführungen für den Reinraum

  • die Gesamtanlageneffektivität steigern können
  • höhere Erträge der Fertigungslinien generieren
  • Reinraum-Energieführungen nachhaltiger einsetzen
  • und vieles mehr ...

Qualität: Getestet und Geprüft

UL Zertifizierung

Weitere Informationen

Energieführungen im Reinraum

Energieketten für Reinraumanwendungen

Zertifizierungen und Prüfsiegel

Zertifizierungen und Prüfsiegel

Weitere Reinraum-Produkte

Reinraum-Produkte

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung