Wellrohr e-skin® für Reinräume

Produktauswahl

e-skin SK | Für freitragende Längen bis zu 2,0 m und Einbauraum ab 250 mm

e-skin SK28

Serie SK28

Jetzt SK28 kaufen
e-skin SK40

Serie SK40

Jetzt SK40 kaufen

e-skin soft SKS | Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

Jetzt SKS20 kaufen
e-skin SKS24

SKS24

Jetzt SKS24 kaufen
e-skin SKS28

SKS28

Jetzt SKS28 kaufen
e-skin SKS40

SKS40

Jetzt SKS40 kaufen

e-skin Hybrid SKY | Für freitragende Länge bis 1,4 m und Einbauraum ab 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

Jetzt SKY28 kaufen
e.skin Hybrid SKY40

SKY40

Jetzt SKY40 kaufen

Klebstoffspender für Kamera-Module

Mingseal Klebstoffspender
Wellrohr e-skin

Die Innovation

Wellrohr e-skin

Warum Wellrohr e-skin?

Wellrohr e-skin

IPA Klassifizierung

  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
e-skin Innenaufteilungskonfigurator

Innenaufteilungskonfigurator für die e-skin

  • Einfache Handhabung
  • Vermeidung von Befüllungsfehlern durch integriertes Regelwerk
  • Automatische Erstellung einer Stückliste und Zeichnung mit Bemaßung
  • Einfache Anfrage und Bestellung des kompletten Wellrohres mit chainflex Leitungen und Innenaufteilung in der gewünschten Konfiguration

Qualität aus dem igus Reinraumlabor

Wellrohr e-skin Dauerversuch

Dauerversuch

Wellrohr e-skin Biegeversuch

Biegeversuch

Wellrohr e-skin Schallmessung

Schallmessung

Wellrohr e-skin im Vergleich zu anderen Reinraum-Produkten?

Wellrohr e-skin SKWellrohr e-skin SKSWellrohr e-skin SKYe-skin flat & CFCLEANEnergiekette E6/E6.1
Class 1 nach EN ISO 14644-1
Modularität/Baukastenprinzip ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Komponenten einzeln austauschbar
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Schnelle Lieferung⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Einfache Wartung⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ab Lager lieferbar
Individuell zu verkürzen
Individuell zu verbreiternXXX
Hohe Produktivitätsrate⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Keine Mindestabnahmemengen
Preisgünstig⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Freitragende Eignung⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Für hohe Dynamik⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Platzsparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Zusatzlast⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 Monate Garantie
Ressourcenschonend
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker)
Produkte auch einzeln erhältlich
Geräusch- und vibrationsarm⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online LebensdauerberechnungXXXX
Online InnenaufteilungskonfiguratorX
Geeignet für BranchenElektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOIElektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOIElektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOIElektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOIElektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik
Jetzt kaufenJetzt kaufenJetzt kaufenJetzt kaufenJetzt kaufen

In der Praxis realisiert

Klebstoffspender für Kamera-Module

Wellrohr e-skin in der Leiterplatten-Herstellung

Leiterplatten-Herstellung

Wellrohr e-skin im Hebesysteme

Hebesysteme

Passendes Zubehör

e-skin Öffner

e-skin Öffner

Reinraumtaugliche Leitungen

Reinraumtaugliche Leitungen

Zu den Leitungen

Das könnten Sie auch interessieren

Flaches Kabelführungssystem e-skin® flat

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung