Energieketten für horizontale Energieführung

Leitungen horizontal führen und Kosten sparen

Horizontaler Führungskanal für ein Energiekettensystem.

guidelok horizontal System

  • Freitragend
  • Kein Festsetzen von Spänen
  • Modulares System mit wenig Teilen
  • Kostengünstiger als vie Stahlketten
  • Offene Rinnensysteme möglich
  • Späne können durchfallen
Flizz-Kabelführung an einer Maschinenkante.

basic flizz

  • Wartungsarmes System bis 100 m
  • Schutz gegen Witterung und Verschmutzung
  • Standardisierter und modularer Aufbau
  • Einfache Wandmontage
  • Optionale Bodenbefestigung oder Deckenbefestigung
Micro Flizz-Energieführung am Antrieb mit Kabeln.

micro flizz

  • Kette wird in spezieller Nut sicher geführt
  • Steuerung über stationären Schaltschrank möglich
  • Beschleunigung bis 50 m/s²
  • Arbeitsgeschwindigkeit bis 6m/s
  • Datenraten bis 10 Gbit/s
  • Geringer Platzbedarf

Horizontale Verfahrwege über 1.000 Meter

Lange Förderanlage mit blauem Stahlgerüst auf einer Baustelle oder in einem Tagebau.
  • Lange Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Paralleles Führen aller Leitungen und Kabel
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizent bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen

Die Vorteile von igus Energieketten-Systeme

  • Leitungsschonend
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Großer Standard Katalog

Alternative Energieführungs-Systeme von igus

Kettenführung im Vergleich mit Leitungstrommel und der Schriftzug „VS“.

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Vergleich von Microflizz und Stromschiene mit Signalwellen und VS-Hinweis.

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Kette und Festooning-System im Vergleich mit „VS“.

Energiekettensysteme statt Festooning

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Braunkohlebagger - Fördereinheit

Förderbandanlage für Schüttgut mit langer igus e-chain entlang der Förderstrecke.

basic flizz statt Kabeltrommel

Kabelträger an einer Maschinenanlage mit geführten Leitungen.

micro flizz in der Lebensmittelindustrie

Automatisierte Förderanlage mit Metallrahmen und Paletten in einer Produktionsumgebung.

Alle Anwendungsbeispiele mit igus Energieketten

chainflex Kabel für Bewegung

Chainflex-Leitungen in einer Energiekette.

Getestet!

Chainflex TestLabor in einer großen Produktionshalle mit Fördertechnik und Prüfaufbauten.

Online Tools

Förderband mit Symbolen für Lernen, Werkzeug, Einstellungen, Rechner und Suche.

Energieketten-Katalog

Aufgeschlagenes Katalogbuch mit Seiten zu Energieketten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung