basic flizz® eingehauste Führung

Das basic flizz® im Überblick

Flizz-Führungssystem mit Kabelschlepp entlang einer Metallführung.

Vorteile des Systems

  • Wartungsarmes System für Verfahrwege bis 100 m
  • Schutz gegen Witterung und Verschmutzungen
  • Kostengünstige, eingehauste Komplettlösung
  • Standardisierter und modularer Aufbau
  • Einfache Montage durch einen Bügel mit verschiedenen Positionsmöglichkeiten
  • Kabellängen bis zu 50% kürzer als Festooning, geringere Einbauhöhe und kein Leitungsbahnhof
  • Leitungen werden jederzeit mit definiertem Biegeradius geführt und die Zugkräfte werden von der e-kette übernommen
  • Kein Einhaken, Hängenbleiben oder Abreißen der Leitungen möglich
  • Keine Schleifring-Kontakte (z.B. wie bei Motortrommeln)
  • Leitungen oder Schläuche können jederzeit und nachträglich einfach nachgerüstet werden
  • Stromkosten reduzieren - direkter Antrieb durch Räumer, keine zusätzlichen Antriebe erforderlich (z.B. wie bei Motortrommeln)
  • Mitnehmer-Arm (z.B. als mechanische Verbindung zum Räumwagen) optional lieferbar
  • In 2 Größen, jeweils auch als HD-Version für noch höhere Zug-/Schub-Kräfte, lieferbar
  • 3500 v2 und 3500 HD optional als Rollen e-ketten®, für Verfahrwege bis zu 200 m und mehr, lieferbar

Einstellbarer Mitnehmerarm

Einstellbarer Mitnehmerarm für das basic flizz® System

basic flizz im Einsatz

Weitere Anwendungsbeispiele

Vorklärbecken in Plauen

Entwässerungskanal mit Metallabdeckung entlang eines Beckens.

Sandfangbecken Kläranlage Bamberg

Förderkanal mit einer linearen igus-Führung entlang einer Betonrinne in einer Industrieanlage.

Vorklärbecken ZWAV-Kläranlage Plauen

Industrieanlage mit Führungselement an einer Schiene entlang einer Betonkante.

Intelligente Technik für jede Kläranlage

basic flizz und i.Cee-System zur Zustandsüberwachung im Einsatz.

24/7-Zustandsüberwachung in der Kläranlage

Kabelträger an einer Kläranlage führt Leitungen entlang einer Betonkante.

Montageservice

igus® Montageservice