Langsame Bewegung – aber hohe Anforderungen

igus-Energiekette basic flizz in der ZWAV-Kläranlage Plauen

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: E2-Energiekette in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl,  chainflex Leitungen
  • Anforderungen: ganzjährige Verfügbarkeit bei 24/7-Betrieb, Frost, starke Sonneneinstrahlung, minimaler Wartungsaufwand, da installiertes System nur noch schwer zugänglich ist
  • Branche: Klärwerke
  • Erfolg für den Kunden: Energiekettenlösung/Komplettlösung speziell für Klärwerke, langjähriger störungsfreier Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
Metallführung mit Kabelkette an einer Maschinenkonstruktion.

Problem

Lösung

„Es sind keine Probleme aufgetreten. Mit der Motorleitungstrommel hätten wir sicherlich mindestens noch einmal eine Havarie gehabt."

Andreas Schubert

Bereichsleiter des ZWAV Plauen zu seiner Erfahrung mit dem igus-Energiekettensystem

Industrieanlage mit Führungselement an einer Schiene entlang einer Betonkante.
Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland: Kläranlage mit blauem Eingang und Tropfen-Maskottchen.

Gesucht war eine Alternative zur Motorleistungstrommel