Whitepaper 10 Tips

Flexible Leitungen für die e-kette®: chainflex® im Überblick

Die Leitung für die lineare Energiekette

Steuerleitung chainflex®
  • Bündelverseilung für eine lange Lebensdauer in der ständigen Bewegung
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Große Auswahl an Aderquerschnittskombinationen
Busleitung chainflex®
  • Alle gängigen Bussysteme mit mechanischen Besonderheiten
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Einfache Auswahlmatrix für eine gute Übersicht
  • Zuverlässige Datenübertragung
Motorleitung chainflex®
  • Freie Auswahl zwischen Multiaderleitung und Einzeladern
  • 6 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Geschirmte und ungeschirmte Lösungen für alle Motorleitungsarten
Datenleitung chainflex®
  • 3 verschiedene Aufbauten: Lagenverseilung, Twisted Pair, Paarschirme
  • 4 verschiedene Außenmantelmaterialien
  • Beste EMV Eigenschaften durch eine hohe Schirmbedeckung
Mess-Systemleitung chainflex®
  • Elektrisch konstruiert nach den diversen Herstellerstandards
  • Biegeradien bis 10xd verfügbar
  • Auswahl von verschiedenen Mantelwerkstoffen: PVC, iguPUR, PUR oder TPE
Servoleitung chainflex®
  • Diverse Aufbauten mit 1 oder 2 Paaren, passend zu den Motor-Anforderungen
  • Innovativer Paarschirmaufbau und High-End-Gesamtschirm für die Bewegung
  • Spezielle Aderisolierung für einen höheren Stromfluss
Spezialleitung chainflex®
  • Leitungen für besondere Anwendungen
  • Für die ständige Bewegung
  • Umfangreiches Leitungswissen
  • Erfahrung von über 2 Milliarden Testzyklen im hauseigenen Testlabor
Lichtwellenleiter chainflex®
  • Erhältlich in unterschiedlichen Fasern und Außenmantelmaterialien
  • Für lange Wege und Übertragung einer hohen Datenmenge
  • 4 Vorteile gegenüber Kupferbussystemen
Hybridleitung chainflex®
  • Konstruiert nach den bekannten Herstellerstandards
  • Kombination aus Energie- und Datenübertragung
  • Lösungen mit PVC und PUR als Werkstoff für den Außenmantel

Die Roboterleitung

Torsionsleitung chainflex®
  • Besonderer Aufbau, um den Torsionsbewegungen standzuhalten
  • Leitungen für den Roboter und die freie Bewegung
  • Einzigartige Torsionsaussage in der Leitungsbranche
7. Achsleitung chainflex®
  • Leitungen für ABB, KUKA & Fanuc
  • Konfektioniert bestellbar
  • PUR-Außenmantel

Die Antriebsleitung

readycable® Antriebsleitungen
  • Konfektioniert passend zu 24 Herstellerstandards
  • Online auswählbar & berechenbar
  • 100 % Prüfung
  • Siemens DriveCliq, vorkonfektioniert ab Lager
readycable® Netzwerkleitungen
  • Mit und ohne umspritzen Stecker
  • Verfügbar für Ethernet CAT5 – CAT7, Profibus und Profinet
  • 100 % geprüft
readycable® Sensor- / Aktorleitungen
  • Mit M8- , M12- und M23-Steckern
  • 3 verschiedene Leitungsqualitäten
  • IP69 Klasse
  • Optimiert für Biegeradien bis 4xd in kleinsten Bauräumen

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Testlabor chainflex®
chainflex® Katalog für bewegte Anwendungen
Print-Katalog hier bestellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Chainflex Spezialist

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung