Sensorleitung & Aktorleitung (CF.INI)

Initiator-Leitungen, auch Sensorleitung oder Aktorkabel genannt, stellen die Verbindung zwischen Steuereinheit und unterschiedlichsten Sensoren – bzw. bei Umkehrung des Messprinzips – Aktoren dar. Kurzformen, die häufig verwendet werden, sind auch Ini, was für Initiatorleitung oder Ini-Kabel steht. (Mehrzahl: Inis).

Sensoren bzw. Messwertaufnehmer dienen dazu physikalische Größen, wie Umdrehung, Geschwindigkeit, Abstand oder Länge, in analoge elektrische Impulse umzuwandeln. Handelt es sich um einen Aktor, so wird der gemessene elektrische Strom (Formelzeichen: I, Einheit: Ampere; A) oder die Spannung (Formelzeichen: U, Einheit: Volt; V) in z.B. eine Temperatur, in Druck oder einen Drehmoment umgewandelt.  

Die Anschlussleitung ist aus mindestens 3 Adern (Sensorleitung 3 polig) bis zu 5 poligen Sensorleitungen mit relativ kleinem Querschnitt zwischen 0,14 mm² und 0,34 mm² aufgebaut. Im einfachsten Fall werden zwei Adern für die Spannungsversorgung benötigt, während die übrige Ader ein I/O-Signal überträgt. Für sensible Anwendungsbereiche gibt es neben den klassischen Ini-Kabeln geschirmte Varianten, um EMV-Störungen (elektromagnetische Verträglichkeit) zu vermeiden.

Sensorkabel & Aktorkabel für Energieketten sind Leitungen für Biegeradien ab 4xd. Die CF.INI-Leitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Sie verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten, wie UL, CSA, CE Desina sowie Ölbeständigkeit. Diverse Leitungsenden sind für die Sensorleitungen & Aktorleitungen verfügbar.

Bei den Steckverbindern gehen die Größen von M8 über M12 sogar bis zu M23 für eine entsprechende Sensorleitung

  • Sensor-Aktor-Leitung mit 4-5xd
  • Ölbeständig
Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr