chainflex CF78.UL.15.12_05 Steuerkabel im Querschnitt.

Steuerleitungen für die Energiekette

Was versteht man unter einer Steuerleitung?

Wo werden Steuerleitungen eingesetzt?

Die Wahl der richtigen Steuerleitung

  • Anzahl der Adern
  • Querschnitt
  • Spannungsklasse
  • Notwendigkeit eines Leitungsschirmes
  • Handelt es sich um eine festverlegte, eine bewegte oder eine Kettenanwendung?
  • Welcher (Ketten) Biegeradius liegt vor?
  • Welche Zyklenzahl bzw. welche Lebensdauer sind angestrebt?
  • Wie lang ist der Verfahrweg der Leitung (ggf. in der Kette)?
  • Wie hoch sind Geschwindigkeit und Beschleunigung des Energieführungssystems?
  • Welche Umgebungsbedingungen liegen vor (Hitze/Kälte)?
  • Welche Medieneinflüsse gibt es?
  • Aus welchem Grund ist die bisher genutzte Leitungslösung ausgefallen?
  • Zu erfüllende Eigenschaften und Normen

Die chainflex Bündelverseilung für flexiblere Leitungen

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Steuerleitung CF6 als virtuelles, dreidimensionales Modell zu erleben

CF6-Govie-Kabelaufbau mit Außenmantel, Geflecht, Innenmantel und Aderleitungen.

Kennen Sie schon unsere online-Tools?
Einfaches Finden, passende Type auswählen, Lebensdauer berechnen und online bestellen

Produktfinder

Produktfinder

Long Life Calculator

chainflex Lebensdauerrechner mit Kabelsymbol.

Kupferzuschlagsrechner

Kupferkalkulator für chainflex und Kabelsymbol im runden Icon.

Konfigurator für Sonderleitungen

chainflex Konfigurator-Tool-Icon mit Zahnrädern und Kabelsymbol.

Sie suchen noch nach einer Energiekette für Ihre Leitung?

... oder gleich alles fertig konfektiert als readychain?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung