Schaufelradbagger mit langen Förderwegen im Tagebau.

Rollen-Energiekette für Stacker auf 615 m Verfahrweg seit über 15 Jahren ohne Ausfall

Kunststoff-Energiekette verfährt sicher in Braunkohlewerk bei extremen Bedingungen

Steckbrief

Förderanlage für Schüttgut in einem Industriehafen.

Problem

Lösung

Durch Rollen in den Kettengliedern sinkt der Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm. Dadurch lässt sich bis zu 57% der benötigten Antriebsenergie einsparen um das Energiekettensystem zu bewegen.

Frank Schlögel

Head of Engineering Projects & Installation Service

Energieketten-System führt Kabel und Schläuche in einer Industrieanlage.
Schutzgitter an einer Kabelführung neben Gleisanlagen.

chainflex Leitungen und eine elektronische Überwachung runden das Paket ab